Zelfbedraadbare connector female
E70170
SDOGB030ZDSFKPG
Zelfbedraadbare connector female
E70170
SDOGB030ZDSFKPG
- Vergulde contacten voor betrouwbare elektrische verbindingen
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Groot temperatuurbereik
- Veilige kabelaansluiting met behulp van schroefklemmen
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 12 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 54,2 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 27 x 27 x 83 |
Materiaal gegoten onderdeel | PBT |
Materiaal overwerpmoer | zinkdrukgiet |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Kabelmantel: Ø 8...10 mm |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x 7/8", recht; Behuizing: PBT; Vergrendeling: zinkdrukgiet |
---|