Kooiveerklemmen
E70232
Cage clamps / 6 pcs.
Kooiveerklemmen
E70232
Cage clamps / 6 pcs.
- Comfortabele aansluitmogelijkheid voor schakelkastmodule
- Onderhoudsvriendelijke stekkeraansluitingen
- Eenvoudige en snelle bedrading met behulp van veerdrukklemmen
Elektrische eigenschappen
Max. belastingsstroom [A] | 10; (2,5 mm²) |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...115 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 41,1 |
---|---|
Materialen | stroomvoerende delen: koperlegering vertind; PA (polyamide) |
Aandraaimoment [Nm] | 0,5 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 6 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 9…10 mm |