COMBICON stekkers
E70236
Combicon plug/quantity 6
COMBICON stekkers
E70236
Combicon plug/quantity 6
- Comfortabele aansluitmogelijkheid voor schakelkastmodule
- Onderhoudsvriendelijke stekkeraansluitingen
- Eenvoudige en snelle bedrading met behulp van snijklemmen
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: E70440 Productvergelijking: E70236 / E70440 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Elektrische eigenschappen
Contactweerstand [mΩ] | 1,5; (1 mm²) |
---|---|
Max. belastingsstroom [A] | 10; (1 mm²) |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 54,1 |
---|---|
Materialen | stroomvoerende delen: koperlegering vertind |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 6 stuk |
---|