AS-Interface vlakkabelafsluiting
E70413
AS-i cable end seal 10pcs.
AS-Interface vlakkabelafsluiting
E70413
AS-i cable end seal 10pcs.
- Betrouwbare afdichting van de kabeluiteinden van de AS-i vlakkabel
- Staat garant voor de hoge beschermklasse
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 82,9 |
---|---|
Materialen | ULTRAMID; Afdichting: NBR |
Aandraaimoment [Nm] | 1,7 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 10 stuk |
---|