Doppelkaefigzugfederklemme
E70440
Double cage clamps / 6 pcs.
Doppelkaefigzugfederklemme
E70440
Double cage clamps / 6 pcs.
- Comfortabele aansluitmogelijkheid voor schakelkastmodule
- Onderhoudsvriendelijke stekkeraansluitingen
- Eenvoudige en snelle bedrading met behulp van veerdrukklemmen
Elektrische eigenschappen
Max. belastingsstroom [A] | 10; (2,5 mm²) |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...105 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 36,3 |
---|---|
Materialen | stroomvoerende delen: koperlegering vertind; PA (polyamide) |
Aandraaimoment [Nm] | 0,5 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 6 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 10…12 mm |