AS-Interface vlakkabelaftakking
E70455
FC Splitter ye ProcessL
AS-Interface vlakkabelaftakking
E70455
FC Splitter ye ProcessL
Toepassingsgebied
Uitvoering | AS-i |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Uitgangen
Max. stroombelastbaarheid uitgangen totaal [A] | 2 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -30...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 47 |
---|---|
Materialen | metalen delen: 1.4404 (roestvast staal / 316L); afdichting contactpinnen: FPM; O-ring: EPDM |
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|