- Producten
- E70471
AS-Interface vlakkabelaftakking
E70471
Flat cable connector M12
AS-Interface vlakkabelaftakking
E70471
Flat cable connector M12
- Voor de overgang van AS-i-vlakkabel naar M12-connector
- Voor de uitbreiding van het AS-i-netwerk met behulp van steekleidingen
- Eenvoudige en snelle aansluiting met behulp van prikkabeltechniek
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
Alternatief artikel: E75471 Productvergelijking: E70471 / E75471 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
uitloop artikel
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 15,6 |
---|---|
Materialen | Afdichting: EPDM; behuizing: PA (polyamide); O-ring: EPDM; schroeven: 1.4305 (roestvast staal / 303); Overwerpmoer: 1.4305 (roestvast staal / 303); contactpen: Brons verguld |
Aandraaimoment [Nm] | 0,35 |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: M12; codering: A; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303) |
---|