• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. E70483

AS-Interface vlakkabelaftakking

E70483

FC Splitter ASI 0,6m M12

AS-Interface vlakkabelaftakking

E70483

FC Splitter ASI 0,6m M12

  • Voor de overgang van AS-i-vlakkabel naar M12-connector
  • Voor de uitbreiding van het AS-i-netwerk met behulp van steekleidingen
  • Eenvoudige en snelle aansluiting met behulp van prikkabeltechniek
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: E70583 Productvergelijking: E70483 / E70583 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Toepassingsgebied
Applicatie Verdelen van de AS-i-spanning naar M12 stekkeraansluiting
Uitgangen
Elektrische uitvoering AS-i
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...75
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 61,6
Afmetingen [mm] 40 x 19 x 35
Materialen behuizing: PA 6.6-GF25
Toebehoren
Toebehoren (optioneel)
vlakkabel eindstuk:, E70413
krimpkous:, E70113
Opmerkingen
Opmerkingen
De vlakkable kan niet in de verdeler eindigen.
Gebruik een vlakkabel of goede krimpkous voor de afdichting.
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 0,6 m
Aansluiting Connector: M12; codering: A