• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. E70487

AS-Interface vlakkabelaftakking

E70487

FC Splitter ASI/AUX M12

AS-Interface vlakkabelaftakking

E70487

FC Splitter ASI/AUX M12

  • Voor de overgang van AS-i-vlakkabel naar M12-connector
  • Voor de uitbreiding van het AS-i-netwerk met behulp van steekleidingen
  • Eenvoudige en snelle aansluiting met behulp van prikkabeltechniek
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: E70587 Productvergelijking: E70487 / E70587 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Uitgangen
Elektrische uitvoering AS-i
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...75
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 40
Afmetingen [mm] 40 x 32,5 x 35
Materialen PA 6.6-GF25
Aandraaimoment [Nm] < 1,65
Toebehoren
Toebehoren (optioneel)
vlakkabel eindstuk:, E70413
krimpkous:, E70113
Opmerkingen
Opmerkingen
De vlakkable kan niet in de verdeler eindigen.
Gebruik een vlakkabel of goede krimpkous voor de afdichting.
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: M12; codering: A