AS-Interface vlakkabelverdeler
E70581
FC Splitter AS-i UL
AS-Interface vlakkabelverdeler
E70581
FC Splitter AS-i UL
- Betrouwbare verdeling van de AS-i-spanning of de externe 24V-voeding
- Eenvoudige en snelle aansluiting met behulp van prikkabeltechniek
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
Elektrische eigenschappen
Beschermklasse | III |
---|---|
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 8 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | AS-i |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...75 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...85 |
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 49,6 |
---|---|
Materialen | PBT; Schroef: 1.4305 (roestvast staal / 303); contactpen: verguld |
Aandraaimoment [Nm] | 1,65; (Bevestigingsschroef) |
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |