AS-Interface vlakkabelaftakking
E70582
FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL
AS-Interface vlakkabelaftakking
E70582
FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL
- Voor de overgang van AS-i-vlakkabel naar M12-connector
- Voor de uitbreiding van het AS-i-netwerk met behulp van steekleidingen
- Eenvoudige en snelle aansluiting met behulp van prikkabeltechniek
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
Toepassingsgebied
Applicatie | Aftakking voor AS-i spanning en de externe 24 V spanning via M12 stekker |
---|
Elektrische eigenschappen
Beschermklasse | III |
---|---|
Stroombelasting per module / steekplaats [A] | 4 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | AS-i; (24V) |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...75 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 89 |
---|---|
Materialen | behuizing: PBT / PC |
Aandraaimoment [Nm] | 1,65 |
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Kabel: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² | |
Connector: M12; codering: A; Behuizing: PUR; Aandraaimoment: ...1,65 Nm |