muurdoorvoer
E73008
Wall passage standard
muurdoorvoer
E73008
Wall passage standard
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 8; (pin 1+3: 4 A; pin 2+4: 4 A) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 24,1 |
---|---|
Materialen | messing vernikkeld; Afdichting: FKM |
Materiaal gegoten onderdeel | messing, vernikkeld |
Aandraaimoment [Nm] | 1 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: messing, vernikkeld |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: messing, vernikkeld |
---|