muurdoorvoer
E73009
Wall passage stainless steel
muurdoorvoer
E73009
Wall passage stainless steel
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 8; (pin 1+3: 4 A; pin 2+4: 4 A) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 67; IP 69K |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 29,5 |
---|---|
Materialen | 1.4305 (roestvast staal / 303); Afdichting: EPDM |
Materiaal gegoten onderdeel | 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Aandraaimoment [Nm] | 1 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: 1.4305 (roestvast staal / 303) |
---|