AS-Interface vlakkabelaftakking
E7354A
FCE Splitter ye/bk II 3D/3G
AS-Interface vlakkabelaftakking
E7354A
FCE Splitter ye/bk II 3D/3G
- Voor de overgang van AS-i-vlakkabel naar M12-connector
- Hygiënisch ontwerp voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
- Eenvoudige en snelle aansluiting met behulp van prikkabeltechniek
- Resistent tegen hogedrukreiniging met agressieve reinigingsmiddelen
- Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Beschermklasse | III |
Voedingsspanning AUX DC [V] | 18...32 |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | AS-i |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...60 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 80; (31 °C; lineair afnemend tot 50% (40 °C)) | |
Max. hoogte boven NAP [m] | 2000 | |
Beschermklasse | IP 67; (bij toepassing buiten Ex-omgeving: IP 68 / IP 69K) | |
Vervuilingsgraad | 2 |
Toelatingen / testen
ATEX-apparaatkenmerk |
|
---|---|
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 166,75 |
---|---|
Materialen | metalen delen: 1.4404 (roestvast staal / 316L); afdichting contactpinnen: FKM; Afdichting: EPDM |
Aandraaimoment [Nm] | 2,5; (bevestigingsmoeren) |
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Aandraaimoment: 1,2...1,4 Nm |
---|