AS-Interface vlakkabelverdeler
E7377A
FC Splitter ye/ye II 3D/3G
AS-Interface vlakkabelverdeler
E7377A
FC Splitter ye/ye II 3D/3G
- Betrouwbare verdeling van de AS-i-spanning of de externe 24V-voeding
- Hygiënisch ontwerp voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
- Eenvoudige en snelle aansluiting met behulp van prikkabeltechniek
- Resistent tegen hogedrukreiniging met agressieve reinigingsmiddelen
- Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
Toepassingsgebied
Applicatie | voor het verdelen van de AS-i spanning of de externe 24 V voedingsspanning |
---|
Elektrische eigenschappen
Beschermklasse | III |
---|---|
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 8 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | AS-i |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...60 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 80; (31 °C; lineair afnemend tot 50% (40 °C)) | |
Max. hoogte boven NAP [m] | 2000 | |
Beschermklasse | IP 67; (bij toepassing buiten Ex-omgeving: IP 68 / IP 69K) | |
Vervuilingsgraad | 2 |
Toelatingen / testen
ATEX-apparaatkenmerk |
|
---|---|
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 132,5 |
---|---|
Materialen | metalen delen: 1.4404 (roestvast staal / 316L); afdichting contactpinnen: FKM; Afdichting: EPDM |
Aandraaimoment [Nm] | 2,5; (Bevestigingsschroef) |
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|