AS-Interface vlakkabel
E74005
AS-i Flat cable EPDM ye 100 m
AS-Interface vlakkabel
E74005
AS-i Flat cable EPDM ye 100 m
- Voor de betrouwbare signaaloverdracht in AS-i-netwerken
- Aansluiting van componenten door middel van snijtechniek
- Beveiliging tegen ompolen dankzij speciale vorm
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Halogeen vrij |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 7744 |
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Kabel: 100 m, EPDM, Halogeen vrij, geel; 2 x 1,5 mm² |