AS-Interface vlakkabel
E74110
Flat cable 100 meter PUR bk
AS-Interface vlakkabel
E74110
Flat cable 100 meter PUR bk
- Voor de betrouwbare, externe 24V-spanningsdoorvoering in AS-i-netwerken
- Aansluiting van componenten door middel van snijtechniek
- Beveiliging tegen ompolen dankzij speciale vorm
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Halogeen vrij |
---|---|
Uitvoering | voor toepassing van doordringtechniek |
Applicatie | Externe 24 V spanningsdoorvoering |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 24 DC |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 6465 |
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 100 m |
Elektrische aansluiting
Kabel: 100 m, PUR, Halogeen vrij, zwart; 2 x 1,5 mm² |