AS-Interface vlakkabel
E74200
Flat cable 100 meter TPE ye
AS-Interface vlakkabel
E74200
Flat cable 100 meter TPE ye
- Voor de betrouwbare signaaloverdracht in AS-i-netwerken
- Aansluiting van componenten door middel van snijtechniek
- Beveiliging tegen ompolen dankzij speciale vorm
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Groot temperatuurbereik
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor toepassing van doordringtechniek |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 26,5...31,6 DC; (Piekspanning 300 V) |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...105 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 6742 |
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 100 m |
Elektrische aansluiting
Kabel: 100 m, TPE, geel; 2 x 1,5 mm² |