• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Kabel per meter
  4. Vlakkabels
  5. E74310

AS-Interface vlakkabel

E74310

Flat cable 100 m Process bk

AS-Interface vlakkabel

E74310

Flat cable 100 m Process bk

  • Voor de betrouwbare, externe 24V-spanningsdoorvoering in AS-i-netwerken
  • Aansluiting van componenten door middel van snijtechniek
  • Beveiliging tegen ompolen dankzij speciale vorm
  • Speciaal kabelmateriaal voor gebruik in de levensmiddelenindustrie
  • Groot temperatuurbereik
  • csa
  • ce
  • ukca
  • cruus
Toepassingsgebied
Uitvoering voor toepassing van doordringtechniek
Applicatie voedingsmiddelenindustrie; Externe 24 V spanningsdoorvoering
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 24 DC; (Piekspanning 300 V)
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...105
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 6791
Opmerkingen
Opmerkingen
100 m Levervorm: op rol
Verpakkingseenheid 100 m
Elektrische aansluiting
Kabel: 100 m, TPE-PVC mengsel, zwart; 2 x 1,5 mm²