- Producten
- Toebehoren
- Reflectoren, lichtgeleiders (fibers) en optieken
- Lichtgeleiders (fibers)
- E74802
Glasfiberoptiek
E74802
Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug
Glasfiberoptiek
E74802
Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...80 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 4279 |
---|---|
Totale lengte [mm] | 100000 |
Minimale buigradius [mm] | 77 |
Fiberstructuur |
|
Kerndoorsnede [mm] | 0,05 |
Fiberdiameter [mm] | 2 x 0,05 |
Buitendiameter [mm] | 6 |
Fiber-materiaal | glas |
Materiaal fiber mantel | PU |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |