Ondervoet voor AS-Interface module
E75000
Lower part 10 pcs.
Ondervoet voor AS-Interface module
E75000
Lower part 10 pcs.
- AS-i communicatiepoort naar module bovenonderdeel
- Betrouwbare verbinding met AS-i vlakkabel dankzij snelmontagetechniek
- Voor DIN-rail- en achterwandmontage
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...70 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 331,5 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 91,5 x 18 x 45 |
Materialen | kunststof |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 10 stuk |
---|