AS-Interface vlakkabelaftakking
E75005
FC Quick Connect M12
AS-Interface vlakkabelaftakking
E75005
FC Quick Connect M12
- Voor de overgang van AS-i-vlakkabel naar M12-connector
- Voor de uitbreiding van het AS-i-netwerk met behulp van steekleidingen
- Eenvoudige en snelle aansluiting met behulp van prikkabeltechniek
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 42 DC |
---|---|
Beschermklasse | III |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...75 |
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
UL-goedkeuring |
|
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 17,7 |
---|---|
Materialen | behuizing: PA (polyamide); O-ring: FKM; Overwerpmoer: messing vernikkeld; contactpen: Brons vertind |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Connector: M12; codering: A; Aandraaimoment: 0,4...0,6 Nm |