DIN rail adapter
E78002
DIN rail adapter 4/6 rows
DIN rail adapter
E78002
DIN rail adapter 4/6 rows
- Aanbrengen van IO-Link-Master, Ethernet-switches en I/O module op een DIN-rail
- Compleet montageset voor verschillende afmetingen van modules
- Simpele, snelle en vibratie bestendige montage
- Robuust ontwerp voor toepassingen in extreme omgevingscondities
- Voor installatie direct op de machine of in een schakelkast
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor DIN-rail voor bijvoorbeeld IO-link masters 8-Port |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 103,8 |
---|---|
Wijze van montage | DIN rail montage |
Afmetingen [mm] | 207,9 x 60 x 19 |
Materialen | DIN rail adapter: PC/ABS; schroefdraadbus: 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|