• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Aansluitkabel met open eind
  4. Aansluitkabel open eind female
  5. E80022

Aansluitkabel met connector female

E80022

ADOAH080MSS0002K08

Aansluitkabel met connector female

E80022

ADOAH080MSS0002K08

  • 8-polige aansluiting
  • Goede elektromagnetische verdraagzaamheid dankzij afgeschermde kabel
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Betrouwbare overdracht van sensorsignalen
  • Groot temperatuurbereik
Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd. Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad).
  • ce
  • ukca
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Afgeschermde kabel
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 30 AC / < 36 DC
Beschermklasse III
Stroombelasting gezamenlijk [A] 2
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...90
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 148,5
Afmetingen [mm] 28 x 15 x 38
Materialen TPU
Materiaal gegoten onderdeel TPU
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 2 m, PUR, zwart, Afgeschermd; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 1...1,5 Nm; Afgeschermde kabel: afscherming verbonden