Pulsdeler
E80102
PULSE DIVIDER/1-255:1
Pulsdeler
E80102
PULSE DIVIDER/1-255:1
- Kostenbesparing dankzij snelle signaalvoorverwerking
- Instelbare deelfactor
- Groot spanningsbereik
- Betrouwbare signaalconversie van TTL- naar HTL-signalen
- Eenvoudige en tijdsbeparende montage dankzij klemrailbehuizing
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|
Toelatingen / testen
MTTF [jaren] | 388 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 166 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 98 x 71 x 59 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|