Stekkerdeel
E80120
Power Supply 24VDC/1.0A/EU
Stekkerdeel
E80120
Power Supply 24VDC/1.0A/EU
- Zuverlässige Versorgung von Sensoren mit 24 V DC Betriebsspannung
- Besonders platzsparende Bauform
- Einfacher Anschluss durch bewährte M12-Steckverbindung
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Bereik ingangsspanning AC [V] | 90...264 |
Uitgangsspanning DC [V] | 24 |
Beschermklasse | II |
Max. rimpel [mV] | 200 |
Efficiëntie (nominale spanning 230 V AC / 50 Hz) [%] | 82,22 |
Ingangsstroom (nominale spanning 230 V AC / 50 Hz) [A] | 0,8 |
Uitgangen
Totale gemeenschappelijke uitgangsstroom [A] | 1 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...40 |
---|---|
Beschermklasse | IP 40; (M12-stekker: IP 69K) |
Toelatingen / testen
EMC |
|
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 203,5 |
---|---|
Materialen | behuizing: kunststof zwart; |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 2 m; 2 x 0,5 mm² | |
Connector: 1 x M12; codering: A |