• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Beeldverwerking / identificatie
  3. RFID
  4. ID-tags
  5. E80387

RFID-tag

E80387

ID-TAG/Tear Shape/06

RFID-tag

E80387

ID-TAG/Tear Shape/06

  • RFID transponder 13,56 MHz - ISO15693
  • Sleutel-tags voor vrijgave van machine of installaties
  • Geschikt voor toepassing in de levensmiddelen- en drankenindustrie
  • ce
  • ukca
Toepassingsgebied
Applicatie Codering van werkstukdragers in geleide transportsystemen
Bedrijfstemperatuur (actief) [°C] -25...55
Piektemperatuur (passief) [°C] 75
Elektrische eigenschappen
Zendfrequentie [MHz] 13,56
Opslagruimte [bit] 896
Geheugentype EEPROM
Chip type ICODE SLIX
Aantal blokken 28
Blokgrootte [Byte] 4
Unique Identification Number (UID) [Byte] 8
RFID standaard ISO 15693
Max. leescycli onbegrensd
Max. schrijfcycli 100000
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...55
Opslagtemperatuur [°C] -25...75
Beschermklasse IP 66
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Trillingsbestendigheid
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Zendtoelating ISO 15693
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 21,6
Wijze van montage montage op niet-metalen oppervlakten; (ophangoog)
Afmetingen [mm] 40 x 31 x 4,8
Materialen ABS
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 5 stuk
Aanvullende informatie
Leesafstand bij montage op niet-metaal (mm)
ANT410 / DTI410 10
ANT411 / DTI411 20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 40
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 30
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 45
ANT513 / DTI513 / DTC510 60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 30
ANT600 / DTI600 80