RFID-tag
E80404
ID-TAG/22X3.0/06
RFID-tag
E80404
ID-TAG/22X3.0/06
Toepassingsgebied
Bedrijfstemperatuur (actief) [°C] | -25...90 |
---|---|
Piektemperatuur (passief) [°C] | 120 |
Elektrische eigenschappen
Zendfrequentie [MHz] | 13,56 |
---|---|
Opslagruimte [bit] | 896 |
Geheugentype | EEPROM |
Chip type | ICODE SLIX |
Aantal blokken | 28 |
Blokgrootte [Byte] | 4 |
Unique Identification Number (UID) [Byte] | 8 |
RFID standaard | ISO 15693 |
Max. leescycli | onbegrensd |
Max. schrijfcycli | 100000 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...120 |
Beschermklasse | IP 68 |
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid |
|
||
---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||
Zendtoelating | ISO 15693 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 18,65 |
---|---|
Wijze van montage | Montage op metalen en niet-metalen; (schroeven ; kleven op vlakke wand ; Bij montage op metaal, de gemarkeerde zijde op het oppervlak monteren (markering: B of punt)) |
Afmetingen [mm] | Ø 22 / L = 3 |
Materialen | PA 9T |
Opmerkingen
Opmerkingen | |
---|---|
Verpakkingseenheid | 10 stuk |
Aanvullende informatie
Leesafstand bij montage op niet-metaal (mm)
ANT410 / DTI410 | 6 |
ANT411 / DTI411 | 10 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 5 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 15 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 10 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 15 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 15 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 5 |
ANT600 / DTI600 | 40 |
Leesafstand bij montage op metaal (mm)
ANT410 / DTI410 | 6 |
ANT411 / DTI411 | 10 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 8 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 16 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 15 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 20 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 25 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 10 |
ANT600 / DTI600 | - |