• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Beeldverwerking / identificatie
  3. RFID
  4. ID-tags
  5. E80407

RFID-tag

E80407

ID-TAG/86X54/06

RFID-tag

E80407

ID-TAG/86X54/06

  • ce
  • ukca
Toepassingsgebied
Bedrijfstemperatuur (actief) [°C] -30...50
Elektrische eigenschappen
Zendfrequentie [MHz] 13,56
Opslagruimte [bit] 896
Geheugentype EEPROM
Chip type ICODE SLIX
Aantal blokken 28
Blokgrootte [Byte] 4
Unique Identification Number (UID) [Byte] 8
RFID standaard ISO 15693
Max. leescycli onbegrensd
Max. schrijfcycli 100000
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -30...50
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Trillingsbestendigheid
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Zendtoelating ISO 15693
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 57,2
Afmetingen [mm] 54 x 86 x 1
Materialen PVC
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 10 stuk
Aanvullende informatie
Leesafstand bij montage op niet-metaal (mm)
ANT410 / DTI410 22
ANT411 / DTI411 35
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 20
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 65
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 50
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 85
ANT513 / DTI513 / DTC510 120
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 50
ANT600 / DTI600 230