RFID-tag
E80409
ID-TAG/86 x 54 /04
RFID-tag
E80409
ID-TAG/86 x 54 /04
Elektrische eigenschappen
Zendfrequentie [MHz] | 860...960 |
---|---|
Opslagruimte [bit] | 192 |
Geheugentype | EEPROM |
Chip type | Impinj Monza 4QT |
Elektronische prodcutcode (EPC) | 96-128 Bits; (User: 32-64 Bits) |
RFID standaard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Max. leescycli | onbegrensd |
Max. schrijfcycli | 100000 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -35...50 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 49,1 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 54 x 85,6 x 0,76 |
Materialen | behuizing: PVC |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 10 stuk |
---|
Aanvullende informatie
leesafstand (m)
DTE80x | 1,8 |
DTE90x | 1,1 |
ANT860 / ANT960 | 4,8 |
ANT820 / ANT920 | 1,5 |