RFID-tag
E80414
ID-TAG/51x48x12,6/04
RFID-tag
E80414
ID-TAG/51x48x12,6/04
Toepassingsgebied
Applicatie | RFID codering van metalen houders |
---|
Elektrische eigenschappen
Zendfrequentie [MHz] | 860...930 |
---|---|
Opslagruimte [bit] | 512 |
Geheugentype | EEPROM |
Chip type | Impinj Monza 4QT |
Tag Identifier (TID) [Byte] | 8 |
Elektronische prodcutcode (EPC) | 128 bit |
RFID standaard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Max. leescycli | onbegrensd |
Max. schrijfcycli | 100000 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 |
Beschermklasse | IP 68 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 126,3 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 48 x 51 x 12,6 |
Materialen | behuizing: Polycarbonaat-ABS |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 5 stuk |
---|
Aanvullende informatie
leesafstand (m)
DTE80x | 1,2 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | 3 |
ANT820 / ANT920 | 1 |