Voorkeuzeteller
E89005
COUNTER/210/LCD
Voorkeuzeteller
E89005
COUNTER/210/LCD
- Betrouwbare bewaking van sensoren met schakelsignalen
- Goed afleesbaar LCD-display met 2 regels
- Eenvoudige instelling van de parameters met behulp van toetsen op de voorzijde van het apparaat
- Gebruik als puls-, frequentie-, bedrijfsurenteller of timer
- Twee pulsingangen voor het optellen en aftrekken
Producteigenschappen
Afmetingen [mm] | 48 x 48 x 107 |
---|
Toepassingsgebied
Applicatie | teller met 2 voorkeuzes |
---|
Elektrische eigenschappen
Nominale spanning AC [V] | 90...260 |
---|---|
Nominale frequentie AC [Hz] | 50...60 |
Externe voeding voor sensoren DC [V] | 24; (±15 %, 80 mA) |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 2; Aantal relaisuitgangen: 2 |
---|
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 2 |
---|
Uitgangen
Aantal relaisuitgangen | 2 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...65 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...75 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 93 |
Beschermklasse | IP 65; (aan de voorkant) |
Beschermklasse aansluitklemmen | IP 00 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 214,5 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 48 x 48 x 107 |
Materialen | PC zwart |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||
---|---|---|---|
Bedienelementen |
|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Schroefsteekklemmen: 7 x ...2,5 mm² |
---|