• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Condition monitoring
  3. Impulsverwerking
  4. Toerentalbewaking - 1-kanaals
  5. E89010

Nokkenwiel

E89010

TARGET WHEEL/8,2mm

Nokkenwiel

E89010

TARGET WHEEL/8,2mm

  • Voor het omzetten van signalen naar een hoger aantal pulsen per minuut
  • Gebruik in toepassingen met zeer klein toerental
  • Met gelijkmatige puls-pauze-verhouding
Producteigenschappen
Afmetingen [mm] 135 x 135 x 21
Toepassingsgebied
Applicatie voor detectie van zeer kleine toerentallen en omzetting naar een groter impulsaantal per minuut met gelijkmatige impuls-pauze-verhouding; b.v. bij toepassing van een frequentie-stroom-omvormer
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 490
Afmetingen [mm] 135 x 135 x 21
Materialen schijf: Delrin; schroeven: CK 45
Opmerkingen
Opmerkingen
Door verwijderen van imbusschroeven kan het aantal nokken verminderd worden.