- Producten
- Toebehoren
- Toebehoren voor montage en bevestigingtechniek
- Rondprofiel stangen / aluminium profielen
- E89034
aluminium profiel
E89034
LED-MountingProfile, 1015mm
aluminium profiel
E89034
LED-MountingProfile, 1015mm
Toepassingsgebied
Applicatie | voor de montage van LED-banden |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 138,2 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 1015 x 17 x 6,7 |
Materialen | profiel: aluminium EN AW-6060 T66 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|