• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Centrale verdelers
  4. Centrale verdelers
  5. EBC001

Centrale verdeler

EBC001

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Centrale verdeler

EBC001

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

  • Resistent tegen oliën en koelsmeermiddelen
  • Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
  • Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
  • Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
  • Hoge schok- en trillingsbestendigheid
  • ce
  • ukca
  • cul
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Siliconen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij ja
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Stroombelasting per module / steekplaats [A] 4
Stroombelasting gezamenlijk [A] 12
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
UL-goedkeuring
Enclosure type Type 1
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 236,5
Afmetingen [mm] 33 x 60 x 118,2
Materialen PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel PA (polyamide)
Aantal poorten centraalverdeler 4
Uitvoering connector M12
Toebehoren
Leveringsomvang
Afsluitdoppen: 2
labelhouder: 4
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - Aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M23; Behuizing: PA (polyamide); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm
Elektrische aansluiting - sleuf
Connector: 4 x M12; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm