Centrale verdeler
EBC006
ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS
Centrale verdeler
EBC006
ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS
- Resistent tegen oliën en koelsmeermiddelen
- Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
- Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
- Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- LED's ook bij sterke lichtinval goed zichtbaar
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Vergulde contacten |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Stroombelasting per module / steekplaats [A] | 4 |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 12 |
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
Gewicht [g] | 240,5 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 33 x 60 x 125 |
Materialen | PA (polyamide) |
Materiaal gegoten onderdeel | PA (polyamide) |
Aantal poorten centraalverdeler | 6 |
Uitvoering connector | M12 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - Aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M23; Behuizing: PA (polyamide); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm |
---|
Elektrische aansluiting - sleuf
Connector: 6 x M12; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm |