Centrale verdeler
EBC027
ZDO4H055MSS0010H07
Centrale verdeler
EBC027
ZDO4H055MSS0010H07
- Resistent tegen oliën en koelsmeermiddelen
- Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
- Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
- Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- LED's ook bij sterke lichtinval goed zichtbaar
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Beschermklasse | II |
Stroombelasting per module / steekplaats [A] | 4 |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 12 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | -5...60 |
Beschermklasse | IP 67; IP 68 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 970 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Afmetingen [mm] | 22 x 54 x 82 | ||||
Materialen | PA (polyamide) | ||||
Materiaal gegoten onderdeel | PA (polyamide) | ||||
Aantal poorten centraalverdeler | 4 | ||||
Uitvoering connector | M12 | ||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||
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
Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrische aansluiting - sleuf
Aansluiting | Connector: 4 x M12; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm |
---|