Centrale verdeler
EBC040
ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS
Centrale verdeler
EBC040
ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 30 AC/DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Beschermklasse | II |
Stroombelasting per module / steekplaats [A] | 4 |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 12 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | -5...60 |
Beschermklasse | IP 67; IP 68 |
Toelatingen / testen
UL-goedkeuring |
|
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 1470,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Afmetingen [mm] | 22 x 54 x 100 | ||||
Materialen | PA (polyamide) | ||||
Materiaal gegoten onderdeel | PA (polyamide) | ||||
Aantal poorten centraalverdeler | 6 | ||||
Uitvoering connector | M12 | ||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M23, haaks; Behuizing: PA (polyamide); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrische aansluiting - sleuf
Connector: 6 x M12; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm |