• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. EBC053

Centrale verdeler

EBC053

ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS

Centrale verdeler

EBC053

ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS

  • Compacte bouwvorm voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
  • Resistent tegen oliën en koelsmeermiddelen
  • Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
  • Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
  • Goed zichtbare LED’s voor de weergave van de schakeltoestand en het bedrijf
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
  • cul
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Beschermklasse III
Stroombelasting per module / steekplaats [A] 2
Stroombelasting gezamenlijk [A] 6
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] -5...60
Beschermklasse IP 67; IP 68; (1 m / 7 dagen)
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 109,5
Afmetingen [mm] 27 x 30 x 90,4
Materialen PBT-GF20; messing vernikkeld
Materiaal gegoten onderdeel PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld
Aantal poorten centraalverdeler 4
Uitvoering connector M8
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 8 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Toebehoren
Toebehoren (optioneel)
DIN rail adapter:, E73006
Beschermkapje: M8, E73005
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - Aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M16; Behuizing: PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld
Elektrische aansluiting - sleuf
Connector: 4 x M8; codering: A; Behuizing: PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld