• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Centrale verdelers
  4. Centrale verdelers
  5. EBC054

Centrale verdeler

EBC054

ZDO8F039MSS0005H10

Centrale verdeler

EBC054

ZDO8F039MSS0005H10

  • Compacte bouwvorm voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
  • Resistent tegen oliën en koelsmeermiddelen
  • Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
  • Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
  • Goed zichtbare LED’s voor de weergave van de schakeltoestand en het bedrijf
  • ce
  • ukca
  • cul
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Beschermklasse III
Stroombelasting per module / steekplaats [A] 2
Stroombelasting gezamenlijk [A] 6
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] -5...60
Beschermklasse IP 65; IP 67; IP 68
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 512
Materialen PBT-GF20; messing vernikkeld
Materiaal gegoten onderdeel PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld
Aantal poorten centraalverdeler 8
Uitvoering connector M8
Toepasbaar in kabelrupsen ja
Toepasbaar in kabelrupsen
buigradius bij bewegende applicaties min. 10 x kabeldiameter
bewegingssnelheid max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²
buigcycli > 5 Mio.
torsiebelasting ± 180 °/m
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 8 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Toebehoren
Toebehoren (optioneel)
DIN rail adapter:, E73007
Beschermkapje: M8, E73005
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 7,4 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm )
Elektrische aansluiting - sleuf
Aansluiting Connector: 8 x M8; codering: A; Behuizing: PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld