Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Vergulde contacten |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
Beschermklasse |
III |
Stroombelasting per module / steekplaats [A] |
2 |
Stroombelasting gezamenlijk [A] |
2 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
NPN |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] |
-5...60 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67; IP 68; (1 m / 7 dagen) |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
88 |
Afmetingen [mm] |
23,7 x 30 x 85,4 |
Materialen |
PBT-GF20; messing vernikkeld |
Materiaal gegoten onderdeel |
PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld |
Aantal poorten centraalverdeler |
4 |
Uitvoering connector |
M8 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
4 x LED, geel |
in bedrijf |
1 x LED, groen |
|
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
DIN rail adapter:, E73006 |
Beschermkapje: M8, E73005 |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - Aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld |
Elektrische aansluiting - sleuf
|
Connector: 4 x M8; codering: A; Behuizing: PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld |