Centrale verdeler
EBC139
ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS
Centrale verdeler
EBC139
ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS
- Compacte bouwvorm voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
- Resistent tegen oliën en koelsmeermiddelen
- Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
- Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
- Goed zichtbare LED’s voor de weergave van de schakeltoestand en het bedrijf
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 15...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Beschermklasse | III |
Stroombelasting per module / steekplaats [A] | 2 |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 2 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | -5...60 |
Beschermklasse | IP 67; IP 68; (1 m / 7 dagen) |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 150,5 |
---|---|
Materialen | PBT-GF20; messing vernikkeld |
Materiaal gegoten onderdeel | PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld |
Aantal poorten centraalverdeler | 10 |
Uitvoering connector | M8 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Toebehoren (optioneel) |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 1 x M8; codering: A; Behuizing: PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12; Behuizing: PBT-GF 20 / Messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm |
---|