Y-splitter
EBF008
ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS
Y-splitter
EBF008
ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS
- Resistent tegen hogedrukreiniging met agressieve reinigingsmiddelen
- Halogeenvrij en siliconenvrij
- Optische en haptische markering van de ports
- Hoge beschermklasse voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
- Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Vergulde contacten |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
---|---|
Beschermklasse | II |
Stroombelasting per module / steekplaats [A] | 4 |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 4 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...55 | |
Luchtvochtigheid bij opslag [%] | 10...100 | |
Andere klimaat omstandigheden voor opslag volgens de vermelde klasse |
|
|
Beschermklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
UL-goedkeuring |
|
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 34,2 |
---|---|
Materialen | behuizing: PA (polyamide) Halogeen vrij; Afdichting: EPDM |
Materiaal gegoten onderdeel | PA (polyamide), Halogeen vrij |
Materiaal overwerpmoer | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - bus
Connector: 2 x M12; codering: A; Behuizing: PA (polyamide), Halogeen vrij; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: PA (polyamide), Halogeen vrij; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,6...1,2 Nm |
---|