Centrale verdeler
EBT005
ZDO8H050VAS000---KA
Centrale verdeler
EBT005
ZDO8H050VAS000---KA
- Duurzame, betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
- Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Hoge beschermklasse voor de eisen in de levensmiddelen- en drankenindustrie
- Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Vergulde contacten |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroombelasting per module / steekplaats [A] | 2 |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 12 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Omgevingstemperatuur (bewegend) [°C] | -5...60 |
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 404,5 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 49,4 x 60 x 187 |
Materialen | messing vernikkeld; behuizing: PBT-GF30 |
Aantal poorten centraalverdeler | 8 |
Uitvoering connector | M12 |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - Aansluiting
Aansluiting | Aansluitklemmen, signaal: 16 x 0,34...0,75 mm²; Wartel: M20x1,5 |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm |
Elektrische aansluiting - sleuf
Connector: 8 x M12; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,8...1,5 Nm |