Zelfbedraadbare verbindingskabel met contactbehuizing
EC0451
BasicCable/2 Modules
Zelfbedraadbare verbindingskabel met contactbehuizing
EC0451
BasicCable/2 Modules
- Voor de aansluiting van besturingen, controllers en bedieningsapparaten
- Betrouwbare signaaloverdracht voor CAN-apparaten
- Met geïntegreerde CAN-bus-afsluitweerstanden in contactbehuizing en stekkerverbinding
- Groot temperatuurbereik voor gebruik in mobiele werktuigen
- Geconfectioneerd voor voeding en signaaloverdracht
Toepassingsgebied
Uitvoering | voorbedraad, voor BasicContoller, 2 x CR04xx |
---|---|
Applicatie | industriële voedingen; CAN-bus |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 46,4 |
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 0,5 m, PVC, zwart, Ø 5 mm; 4 x 0,5 mm² / AWG 20 |
---|