• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Verbindingskabels
  4. Verbindingskabel voor CAN-Bus
  5. EC0453

Zelfbedraadbare verbindingskabel met contactbehuizing

EC0453

BasicCable/DisplayModules A

Zelfbedraadbare verbindingskabel met contactbehuizing

EC0453

BasicCable/DisplayModules A

  • Voor de aansluiting van besturingen, controllers en bedieningsapparaten
  • Betrouwbare signaaloverdracht voor CAN-apparaten
  • Met geïntegreerde CAN-bus-afsluitweerstanden in contactbehuizing en stekkerverbinding
  • Groot temperatuurbereik voor gebruik in mobiele werktuigen
  • Geconfectioneerd voor voeding en signaaloverdracht
  • ce
  • ukca
Toepassingsgebied
Uitvoering voorbedraad, voor BasicController en BasicDisplay, 2 x CR04xx, 1 x CR045x
Applicatie industriële voedingen; CAN-bus
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...85
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 62,2
Opmerkingen
Opmerkingen
CAN-Bus afsluitweerstand (120 Ohm) is in de standaard timer-contactbehuizing geïntegreerd
Toepassing alleen in combinatie met afdekplaat EC0402 zinvol
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 0,5 m, PVC, zwart; 4 x 0,5 mm² / AWG 20