Zelfbedraadbare verbindingskabel met contactbehuizing
EC0458
BasicCable/Display 10m
Zelfbedraadbare verbindingskabel met contactbehuizing
EC0458
BasicCable/Display 10m
- Voor de aansluiting van besturingen, controllers en bedieningsapparaten
- Betrouwbare signaaloverdracht voor CAN-apparaten
- Met geïntegreerde CAN-bus-afsluitweerstanden in contactbehuizing en stekkerverbinding
- Groot temperatuurbereik voor gebruik in mobiele werktuigen
- Geconfectioneerd voor voeding en signaaloverdracht
Toepassingsgebied
Uitvoering | voorbedraad, voor BasicController en BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045x |
---|---|
Applicatie | industriële voedingen; CAN-bus |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 364,5 |
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 10 m; 5 x 0,34 mm² |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12 |