- Producten
- Aansluittechniek
- Aansluitkabel van apparaat naar besturingssysteem
- Aansluitkabel van apparaat naar besturingssysteem
- EC0705
Aansluitkabel met AMP-stekker
EC0705
ecomatDisplay/Cable/40p/2.5m
Aansluitkabel met AMP-stekker
EC0705
ecomatDisplay/Cable/40p/2.5m
- AMP-aansluitstekker, vergrendelbaar en bescherming tegen verkeerde poolaansluiting
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 36 DC |
---|---|
Ompoolbeveiligd | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...105 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 896 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 10 x 10 x 10 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 2,5 m, PVC; FLRY-B; 32 x 0,5 mm² + 5 x 1,0 mm² + 3 x 2,5 mm² |
Elektrische aansluiting - AMP connector
Video | Connector: 1 x AMP-Junior Timer; Behuizing: PBT, zwart |
---|