- Producten
- Aansluittechniek
- Aansluitkabel van apparaat naar besturingssysteem
- Aansluitkabel van apparaat naar besturingssysteem
- EC0720
Aansluitkabel met AMP-stekker
EC0720
ecomatCable/46p/2.5m/Code-B
Aansluitkabel met AMP-stekker
EC0720
ecomatCable/46p/2.5m/Code-B
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 36 DC |
---|
Omgevingsvariabelen
Beschermklasse | IP 67 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 1170 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 89,5 x 33,4 x 47,3 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 2,5 m |