- Producten
- Aansluittechniek
- Aansluitkabel van apparaat naar besturingssysteem
- Aansluitkabel van apparaat naar besturingssysteem
- EC0721
Aansluitkabel met AMP-stekker
EC0721
ecomatCable/72p/2.5m/Code-B
Aansluitkabel met AMP-stekker
EC0721
ecomatCable/72p/2.5m/Code-B
- Voor de betrouwbare signaaloverdracht van besturingen, controllers en modules
- Groot temperatuurbereik
- Voor het gebruik in mobiele machines en in het bijzonder ruwe industriële omgevingen
- AMP-aansluitstekker, vergrendelbaar en bescherming tegen verkeerde poolaansluiting
- 81-polige AMP-connector met B-codering
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 36 DC |
---|
Omgevingsvariabelen
Beschermklasse | IP 67 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 1706 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 89,5 x 33,4 x 47,3 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 2,5 m |